Marque: Burndy
No de catalogue: 50X112BWSS
Catalog Number
50X112BWSS
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Matériau
Stainless Steel
Type de produit
Belleville Washers
UPC
781810493700
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
UI