HUBBELL CANADA
1/2 x 1,50 Boulon hexagonal en acier galvanisé, 50X150HGSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 1,50 Boulon hexagonal en acier galvanisé, 50X150HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X150HGSB

Boulon hexagonal en acier galvanisé 1/2 x 1,50.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

50X150HGSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers

Matériau

Galvanized Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810000199

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.5 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.5 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

1.5 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Largeur

0.5 in

Longueur

1.5 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC