Marque: Burndy
No de catalogue: 50X225OSBET
Catalog Number
50X225OSBET
Famille de produit
HARDWARE
Matériau
Silicon Bronze
Type de produit
Oval Shank Bolt
UPC
781810355312
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimensions
2.25 po x 0.5 po x 0.364 po
Hauteur
0.364 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.25 in
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
29600
Quantité dans l'emballage
100