HUBBELL CANADA
1/2 x 2.50 Boulon hexagonal à plaque d'étain électrolytique, 50X250HEBET
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 2.50 Boulon hexagonal à plaque d'étain électrolytique, 50X250HEBET

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X250HEBET

Boulon hexagonal 1/2 x 2,50 à plaque d'étain électrolytique.

  • Le matériel en bronze de silicium DURIUM™ étamé combine haute résistance et résistance à la corrosion
  • bronze de silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

50X250HEBET

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Type de produit

Bolt

UPC

781810214138

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

2.5 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM