HUBBELL CANADA
1/2 x 3.00 Boulon hexagonal en acier inoxydable, 50X300HSSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 3.00 Boulon hexagonal en acier inoxydable, 50X300HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X300HSSB

Boulon hexagonal en acier inoxydable 1/2 x 3,00.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

50X300HSSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810214084

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3 in

Dimension - B Longueur en pouces

3 dans

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3 dans

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

3 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Largeur

0.5 in

Longueur

3 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM