HUBBELL CANADA
1/2 x 4.00 Boulon hexagonal en acier galvanisé, 50X400HGSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 4.00 Boulon hexagonal en acier galvanisé, 50X400HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X400HGSB

1/2 x 4.00 Boulon hexagonal en acier galvanisé.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

50X400HGSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers

Matériau

Galvanized Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810430781

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

4 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Largeur

0.5 in

Longueur

4 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM