Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ452N
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZ452N
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
29
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810228043
UPC 14 Digit GTIN
00781810228043
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3-3/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.19 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
187 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.46 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-1/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.38 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
1250 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
882
Quantité dans l'emballage
3