HUBBELL CANADA
Image of U27ART 12T U Goupille de dé, 3/0 AL, Rubis, index 467, U27ART
Image of U27ART 12T U Goupille de dé, 3/0 AL, Rubis, index 467, U27ART

12T U Goupille de dé, 3/0 AL, Rubis, index 467, U27ART

Marque: Burndy

No de catalogue: U27ART

Filière en U en acier inoxydable, rubis, index 467.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Twin U
  • code couleur : rubis
  • indice de matrice 467.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U27ART

Code de couleur

Ruby

Indice de matrice

467

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810627143

UPC 14 Digit GTIN

00781810627143

Dimensions

Poids

0.41 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1