HUBBELL CANADA
Image of NVPFG13 13W Fluorescent - Corps seulement, NVPFG13
Image of NVPFG13 13W Fluorescent - Corps seulement, NVPFG13
Discontinué

13W Fluorescent - Corps seulement, NVPFG13

Marque: Killark

No de catalogue: NVPFG13

13W Fluorescent - Corps seulement.

  • Combine an outstanding balance of strength, stiffness, toughness and electrical properties
  • Polycarbonate lens
  • Energy and labor saving fluorescent or incandescent models
  • Molded from 30% glass-filled thermoset polyester for high strength
  • Resists corrosive effects of most chemicals, hydrocarbons and solvents
  • Designed for indoor and outdoor globe down applications
  • All assemblies are unit packed with required components (not assembled)
  • Fluorescent unit pack models (only) include the lamp
  • Fluorescent models use world voltage ballasts for 120VAC through 277VAC 50/60Hz applications
  • For M20 ceiling units change “X” in part # to “M”. For wall units change “B” to “W”. M20 Pendant not available
  • Combinez un équilibre exceptionnel entre résistance, rigidité, ténacité et propriétés électriques
  • Lentille en polycarbonate
  • Modèles fluorescents ou incandescents à économie d'énergie et de main-d'œuvre
  • Moulé à partir de 30 % de polyester thermodurci renforcé de verre pour une résistance élevée
  • Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, hydrocarbures et solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures à ampoules vers le bas
  • Tous les assemblages sont emballés à l'unité avec les composants requis (non assemblés)
  • Les modèles fluorescents en pack (uniquement) incluent la lampe
  • Les modèles fluorescents utilisent des ballasts à tension mondiale pour les applications de 120 VCA à 277 VCA 50/60 Hz
  • Pour les unités de plafond M20, remplacez « X » par « M ». Pour les unités murales, remplacez « B » par « W ». Suspension M20 non disponible

La série NVP est une lampe utilitaire complète non métallique et sans verre conçue pour être utilisée avec des lampes à incandescence ou fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont classés pour endroits humides et ont une construction adaptée aux endroits dangereux. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci chargé de verre pour un boîtier haute résistance adapté aux emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

NVPFG13

Famille de produit

Lighting

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NV Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Luminaire Only
  • Luminaire Only

UPC

783936084343

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

13 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Class II, Division 2, Groups F, G