HUBBELL CANADA
Image of EBF134D5G 13W/277V Luminaire à montant fixe 1-1/2 avec protection, EBF134D5G
Image of EBF134D5G 13W/277V Luminaire à montant fixe 1-1/2 avec protection, EBF134D5G
Discontinué

13W/277V Luminaire à montant fixe 1-1/2 avec protection, EBF134D5G

Marque: Killark

No de catalogue: EBF134D5G

13W/277V Luminaire à montant fixe 1-1/2 avec protection.

Général

Catalog Number

EBF134D5G

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EBF Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936143194

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

1