HUBBELL CANADA
Image of EBF134B2 13W/277V Luminaire à support de 3/4 po, EBF134B2
Image of EBF134B2 13W/277V Luminaire à support de 3/4 po, EBF134B2
Discontinué

13W/277V Luminaire à support de 3/4 po, EBF134B2

Marque: Killark

No de catalogue: EBF134B2

13W/277V Luminaire à support de 3/4 po.

Général

Catalog Number

EBF134B2

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EBF Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936145105

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

1