Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 1CSM12
Catalog Number
1CSM12
Description - Raccords d'extrémités
Communication clamp
Force de rupture longitudinale (L)
1300 lb
Force de rupture transversale (T)
1500 lb
Force de rupture verticale (V)
2100 lb
Type de matériel
Standard
UPC
096359239321
Diamètre de la tige ou tube
1.5 in
Dimensions
12 po x 1.44 po x 0.94 po
Distance du pôle
12 in
Espacement des boulons de montage
Hauteur
0.94 in
Largeur
1.44 in
Longueur
12 in
Poids
5.25 lb
Phase
1-Phase
Force de rupture longitudinale (L)
1300 lb
Force de rupture transversale (T)
1500 lb
Force de rupture verticale (V)
2100 lb
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
216