Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 1CSM15
Catalog Number
1CSM15
Description - Raccords d'extrémités
Communication clamp
Force de rupture longitudinale (L)
1200 lb
Force de rupture transversale (T)
1500 lb
Force de rupture verticale (V)
1800 lb
Indicateur EU RoHs
Type de matériel
Standard
UPC
096359242321
Diamètre de la tige ou tube
1.5 in
Distance du pôle
15 in
Espacement des boulons de montage
Longueur
15 in
Poids
4.2 lb
Phase
1-Phase
Indicateur EU RoHs
Force de rupture longitudinale (L)
1200 lb
Force de rupture transversale (T)
1500 lb
Force de rupture verticale (V)
1800 lb
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
216