HUBBELL CANADA
Image of 1CSM30 15° Communication Standoff Bracket, 30"
Image of 1CSM30 15° Communication Standoff Bracket, 30"

15° Communication Standoff Bracket, 30"

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: 1CSM30

30" Medium Duty Fiberglass 15° Communication Standoff Bracket

  • End fitting designed for communication applications
  • 1.5" (medium duty) fiberglass rod
  • 15° Angle
  • Base and end fittings are aluminum alloy

Général

Catalog Number

1CSM30

Description - Raccords d'extrémités

Communication clamp

Force de rupture longitudinale (L)

600 lb

Force de rupture transversale (T)

1500 lb

Force de rupture verticale (V)

900 lb

Indicateur EU RoHs

Type de matériel

Standard

UPC

096359240693

Dimensions

Diamètre de la tige ou tube

1.5 in

Distance du pôle

30 in

Espacement des boulons de montage

  • 6 in
  • 8 in

Longueur

30 in

Poids

6.1 lb

Caractéristiques électriques

Phase

1-Phase

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Force de rupture longitudinale (L)

600 lb

Force de rupture transversale (T)

1500 lb

Force de rupture verticale (V)

900 lb

Logistique

Emballage standard

1

Nombre d'unités sur la palette

70