HUBBELL CANADA
Image of 13380-008 15 Watt IEC/ATEX Speakers - 100V
Image of 13380-008 15 Watt IEC/ATEX Speakers - 100V

15 Watt IEC/ATEX Speakers - 100V

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 13380-008

The speakers carry a global weather rating of IP66 together with Zone 1 approval to: IEC (International), ATEX (European Division), INMETRO (Brazile) and GOST-R. Easily identifiable in red these models are available as Exd, and (on request) Exde versions.

PAGA Loudspeaker

Général

Catalog Number

13380-008

Couleur

Red (RAL3000)

Température fonctionnement

  • -50° C to +55° C
  • -58° F to +131° F

Type de produit

Speakers

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

15 W

Certifications et conformité

Certification

  • IEC (international)
  • ATEX (European Union)
  • INMETRO (Brazil)
  • GOST-R

Conformité

IP66/67

Liée à l'opération

Plage de température d'entreposage

-50° C to + 70° C (-58° F to + 158° F)

Température fonctionnement

  • -50° C to +55° C
  • -58° F to +131° F