Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 13380-007
Catalog Number
13380-007
Couleur
Red (RAL3000)
Température fonctionnement
Type de produit
Speakers
Puissance en Watts
15 W
Certification
Conformité
IP66/67
Plage de température d'entreposage
-50° C to + 70° C (-58° F to + 158° F)
Température fonctionnement