HUBBELL CANADA
1500 kcmil, CU, 1 trou, montants 3/4, StdBarrel, InspWindow, YA46L
Image of YA46L 1500 kcmil, CU, 1 trou, montants 3/4, StdBarrel, InspWindow, YA46L
Image of YA46L 1500 kcmil, CU, 1 trou, montants 3/4, StdBarrel, InspWindow, YA46L
play

1500 kcmil, CU, 1 trou, montants 3/4, StdBarrel, InspWindow, YA46L

Marque: Burndy

No de catalogue: YA46L

1500 kcmil CU, un trou, taille de montants 3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur VERT, 31 Die Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA46L

Code de couleur

Green

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

31

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810147566

UPC 14 Digit GTIN

00781810147566

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 pouces

Dimension - D en pouces

1.52 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.84 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

121 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.69 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4,78 pouces

Dimension - N en pouces

0.75 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.75

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.91 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

21 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.81

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Z (pouces)

0.77 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1500 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

1500 KCMIL

Type de conducteur

CODE
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
UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1332

Quantité dans l'emballage

6