HUBBELL CANADA
Image of GUFS-2 180° ¾", coude pivotant, GUFS-2
*Image représentative
Image of GUFS-2 180° ¾", coude pivotant, GUFS-2

180° ¾", coude pivotant, GUFS-2

Marque: Killark

No de catalogue: GUFS-2

180° ¾", coude pivotant.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Permet de raccorder des conduits à des angles compris entre 90° et 180°. Un tournevis est le seul outil nécessaire.

Catalog Number

GUFS-2

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUF Series

Type

Coude pivotant

Type de fini

Natural

UPC

783936270265

Dimensions

Dimensions

5 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.7

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5