Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SP83
Les répartiteurs, connectés en ligne avec les câbles d'extension, permettent d'alimenter plusieurs boîtiers de sol à partir d'un seul fouet d'extension au niveau du boîtier de distribution de zone. Ils sont conçus pour accueillir un câble d'extension et jusqu'à trois câbles d'extension en sortie.
Standard Product
Application
For Use in Raised Access Floors
Application - pour utilisation sur
Raised Access
Catalog Number
SP83
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Famille de produit
Zone Distribution
Matériau
Composite
Type
Splitter
UPC
783585445076
Poids
0.25 lb
Norme(s) de l'industrie
cULus
Quantité dans l'emballage
10