Marque: Killark
No de catalogue: WLALFP230L3D
Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans les environnements industriels. Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.
Catalog Number
WLALFP230L3D
Famille de produit
Lighting
Lumens
2272
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
WLALFP Series
Source d'éclairage
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Diffused
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936153100
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
126.2
Puissance en Watts
18 W
Tension nominale
120-277 VAC
Protection IP nominale
Lumens
2272
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm