HUBBELL CANADA
2-1/2 po. Connecteur à compression EMT Raintight, non isolé
Image not found
Image not found

2-1/2 po. Connecteur à compression EMT Raintight, non isolé

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CCSRT250

Dans les endroits humides, fixez le conduit EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle CEC 12-1418.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Non isolé
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cUL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint de débouchure installé.

Général

Catalog Number

CCSRT250

UPC

626463044339

Dimensions

Dimensions

3.378 po x 3.567 po x 3.799 po

Hauteur

3.799 in

Largeur

3.567 in

Longueur

3.378 in

Poids

1.66 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

cUL Listed

Enregistré pour certification

cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1