HUBBELL CANADA
(2) 2" PVC Condut Hubs, Inclut PVC Conduit Reducing Adaptateurs, 1", 1-1/4", 1-1/2"., CFBHUB200PVC
Image of CFBHUB200PVC (2) 2" PVC Condut Hubs, Inclut PVC Conduit Reducing Adaptateurs, 1", 1-1/4", 1-1/2"., CFBHUB200PVC
Image of CFBHUB200PVC (2) 2" PVC Condut Hubs, Inclut PVC Conduit Reducing Adaptateurs, 1", 1-1/4", 1-1/2"., CFBHUB200PVC
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete PVC Floorboxes

(2) 2" PVC Condut Hubs, Inclut PVC Conduit Reducing Adaptateurs, 1", 1-1/4", 1-1/2"., CFBHUB200PVC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBHUB200PVC

Boîtes de sol en béton, encastrées, (2) 2" PVC Condut Hubs, Inclut des adaptateurs de réduction pour conduits en PVC, 1", 1-1/4", 1-1/2".

  • Moyeux en PVC de 2" installés sur site
  • permet les connexions de conduits pour le câblage basse tension
  • la conception décalée permet une installation facile des conduits
  • vis de montage incluses : comprend des adaptateurs de réduction de conduit en PVC, 1", 1-1/4", 1-1/2"

PVC Hubs, 1-1/4" with Reducers

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFBHUB200PVC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

PVC

Méthode de montage

Mounts to Box

Type

Metallic and PVC Floor Boxes

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585695099

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) PVC Conduit Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

10