HUBBELL CANADA
2 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA2CL2TC14E2
Image of YA2CL2TC14E2 2 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA2CL2TC14E2

2 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA2CL2TC14E2

Marque: Burndy

No de catalogue: YA2CL2TC14E2

2 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 10.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA2CL2TC14E2

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

10

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Yes

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

UPC

781810018217

UPC 14 Digit GTIN

00781810018217

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

0.42 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 in

Dimension - D en pouces

1.39 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.42 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

66 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.60 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.60 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.6 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/4 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

25