HUBBELL CANADA
#2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL02D1
Image of HGBL02D1 #2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL02D1
Image of HGBL02D1 #2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL02D1

#2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL02D1

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL02D1

#2 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet.

  • ID 1/4" espacé de 5/8"
  • 1 paquet

Standard Product

Général

Application

Grounding & Bonding

Catalog Number

HGBL02D1

Isolation

Non-Insulated

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Tin-plated Copper

Taille

1/4" OD, 5/8" Spaced

Type

Lug

Type d'article

Compression Lugs

Type de trou de boulon

Double

UPC

662620618975

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Taille

1/4" OD, 5/8" Spaced

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

#2 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-607 Compliant
  • cULus Listed

Configuration

Type de trou de boulon

Double