HUBBELL CANADA
#2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet, HGBL02DB1
Image of HGBL02DB1 #2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet, HGBL02DB1

#2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet, HGBL02DB1

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL02DB1

#2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", 1 paquet.

  • 3/8" ID espacé de 1"
  • 1 paquet

Standard Product

Général

Application

Grounding & Bonding

Catalog Number

HGBL02DB1

Isolation

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Tin-plated Copper

Taille

3/8" OD, 1" Spaced

Type

Lug

Type d'article

Type de trou de boulon

Double

UPC

662620619316

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Taille

3/8" OD, 1" Spaced

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-607 Compliant
  • cULus Listed

Configuration

Type de trou de boulon

Double