Marque: TradeSelect
No de catalogue: CCSRT200
Catalog Number
CCSRT200
UPC
626463044322
Dimensions
2.618 po x 2.736 po x 2.677 po
Hauteur
2.677 in
Largeur
2.736 in
Longueur
2.618 in
Poids
0.64 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
2560
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10