Marque: Burndy
No de catalogue: YAG2CLTC12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Straight
Catalog Number
YAG2CLTC12FX
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810194300
UPC 14 Digit GTIN
00781810194300
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8
Dimension - B Longueur en pouces
0.63 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
54 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.73 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.12 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
60
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
50