Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2CLTC38FX
Caractéristiques : homologué UL 90 DEG C, 600 V - 35 KV, angles de 45 DEG et 90 DEG disponibles, longueur de la bande de fil : 11/16 po, indice de matrice : 10, finition : électro-étamé, température nominale : 90 DEG C, angle de langue : droit, code couleur : marron, outils, numéro de catalogue du jeu de matrices et (nombre de sertissages) : mécanique : MD6, OUR840. Outil MD7-34R, W2CVT, W2CRT, matrice X2CRT, (1), hydraulique : BCT500HS, outil Y500CTHS, W2CVT, W2CRT, matrice X2CRT, (1), outil Y35, Y39, Y750, PAT750, matrice U2CRT, (1), outil Y46, matrice U2CRT avec adaptateur PUADP-1, (1), outils sans matrice (nombre Parmi les sertissages) : Y81KFT, Y81KFTMBH, PAT81KFT-18V, outil MY29-11, (1), outil Y1MRTC, (2), type de conducteur : cuivre toronné commercial, cuivre flexible
Application
For Flex Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV2CLTC38FX
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810022443
UPC 14 Digit GTIN
00781810022443
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.63 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
46 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.68 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.81 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
Copper
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
3 (125/#24) DLO;2 (150/#24) DLO
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
50