HUBBELL CANADA
2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CLNT516FX
Image of YAV2CLNT516FX 2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CLNT516FX

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CLNT516FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV2CLNT516FX

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG CU, un trou, taille de montant 5/16, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de 10.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV2CLNT516FX

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

10

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810355701

UPC 14 Digit GTIN

00781810355701

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.63 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.36 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

45 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.44 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.78 pouces

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50