HUBBELL CANADA
2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, goujon 1/4, espacement 5/8 IN, baril std, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CL2NT14FX
Image of YAV2CL2NT14FX 2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, goujon 1/4, espacement 5/8 IN, baril std, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CL2NT14FX
Image of YAV2CL2NT14FX 2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, goujon 1/4, espacement 5/8 IN, baril std, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CL2NT14FX
play

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, goujon 1/4, espacement 5/8 IN, baril std, fenêtre d'inspection, languette étroite, YAV2CL2NT14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV2CL2NT14FX

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG CU, deux trous, goujon 1/4, espacement des trous 5/8, barillet standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur brun, indice 10.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV2CL2NT14FX

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

10

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

YAV-L-NTFX, Standard Barrel Narrow Tongue

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810274217

UPC 14 Digit GTIN

00781810274217

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.63 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

57 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.26 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50