HUBBELL CANADA
Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, Toggle/DDFT, gris, 5043-0
Image of 5043-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, Toggle/DDFT, gris, 5043-0

Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, Toggle/DDFT, gris, 5043-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5043-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, Toggle/DDFT, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque le récipient n'est pas utilisé
  • Couvercles à montage vertical cadenassables
  • Peut être monté sur une boîte ou un appareil
  • Le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues sont inclus
  • 20 A, 1,710 po de diamètre
  • Montage vertical

Général

Application

Flip

Catalog Number

5043-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Vertical

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169504307

Dimensions

Capacité en pieds cubes

26.69355 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

4.563 in

Largeur de l'emballage

4.563 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids

0.54 lb

Poids de l'emballage

0.53 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

1650

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Shrinkwrap