HUBBELL CANADA
2-groupes AFB, boîtier rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB2G25
Image of AFB2G25 2-groupes AFB, boîtier rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB2G25

2-groupes AFB, boîtier rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB2G25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFB2G25

Boîtes d'accès surélevées ou boîtes de sol en bois, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, 2-groupes de la série AFB, boîte rectangulaire de 2,50 po de profondeur avec couvercle d'installation.

  • Boîte de sol rectangulaire encastrée à 2-groupes
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • S'installe dans les planchers de ¾" à 2" d'épaisseur
  • La boîte comprend un couvercle d'installation
  • Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide de 6"
  • Plaques disponibles

Boîtes en acier estampé prégalvanisé ; débouchures concentriques

Général

Application

Pour les accès surélevés ou les sols en bois

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFB2G25

Construction

Fabriqué

Couleur

Acier

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Matériau

Acier pré-galvanisé

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

8) 3/4"-2", 4) 1/2"-3/4"

Série

  • Recessed Rectangular - AFB Series
  • Recessed - AFB Series

Taille

2-groupes

Type

Boîte de sol encastrée

Type de montage

Montage mécanique

UPC

783585447186

Dimensions

Dimensions

6.62 po x 12.67 po x 2.88 po

Hauteur

2.88 in

Largeur

12.67 in

Longueur

6.62 in

Taille

2-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

8) 3/4"-2", 4) 1/2"-3/4"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

150

Quantité dans l'emballage

1