Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BA2432
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de distribution multiservices au sol
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
BA2432
Construction
Estampillé
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier galvanisé estampé
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
7)3/4"- 1 1/4"
Spécifications
Taille
2-groupes
Type
Boîtier rectangulaire profond 2-groupes en acier estampé galvanisé
UPC
783585104225
Dimensions
4.81 po x 9.25 po x 3.72 po
Hauteur
3.72 in
Largeur
9.25 in
Longueur
4.81 in
Taille
2-groupes
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
7)3/4"- 1 1/4"