HUBBELL CANADA
2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée, CFB2G25RE
Image of CFB2G25RE 2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée, CFB2G25RE
Image of CFB2G25RE 2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée, CFB2G25RE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB2G25RE 2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée, CFB2G25RE
+2
Image of CFB2G25RE 2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée, CFB2G25RE

2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.25" minimum de profondeur de coulée, CFB2G25RE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB2G25RE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes , Boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, 2-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, 3.25" profondeur minimum de coulée.

Boîte de sol en béton encastrée à 2 groupes avec couvercle rond pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et la capacité de passage. Le boîtier de sol comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 2-groupes à couvercle rond
  • pour utilisation dans les planchers en béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • boîte avec couvercle d'installation
  • profondeur de coulée minimale de 3,25 po
  • chaque boîte comprend une queue de cochon de terre solide de 12 AWG de 6 po.

PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB2G25RE

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Taille

2-Gang

Type

2-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695181

Dimensions

Dimensions

16.27 po x 7.32 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Largeur

7.32 in

Longueur

16.27 in

Poids

9.85 lb

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1