Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BA423341
Fully Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs
Application
Multi Service In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
BA423341
Construction
Case Iron
Couleur
Bride en aluminium
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Matériau
Cast Iron
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
4)1", 2) 3/4"
Taille
3-Gang
Type
2-Gang Deep Rectangular Cast Iron Box
Type de fini
Aluminum
UPC
783585544113
Dimensions
4.84 po x 8.06 po x 3.38 po
Hauteur
3.38 in
Largeur
8.06 in
Longueur
4.84 in
Taille
3-Gang
Entrée de câble
From Top
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
4)1", 2) 3/4"