Marque: Raco
No de catalogue: 2908RT
Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

Catalog Number
2908RT
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
EMT
Matériau
Steel
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169290897
Dimensions
2.395 po x 2.607 po x 2.78 po
Hauteur
2.78 in
Largeur
2.607 in
Longueur
2.395 in
Poids
0.563 lb
Taille du marché
2 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
cULus Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
2080
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10