HUBBELL CANADA
(2) Manchons pour conduits en PVC 1-1/4", avec adaptateurs de réduction pour conduits en PVC, 1/2", 3/4", 1"., CFBHUB125PVC
Image of CFBHUB125PVC (2) Manchons pour conduits en PVC 1-1/4", avec adaptateurs de réduction pour conduits en PVC, 1/2", 3/4", 1"., CFBHUB125PVC

(2) Manchons pour conduits en PVC 1-1/4", avec adaptateurs de réduction pour conduits en PVC, 1/2", 3/4", 1"., CFBHUB125PVC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBHUB125PVC

Boîtes de sol en béton, encastrées, (2) moyeux de conduit en PVC 1-1/4", comprenant des adaptateurs de réduction de conduit en PVC, 1/2", 3/4", 1".

  • Moyeux en PVC de 1-1/4" installés sur place
  • conception décalée permettant une installation facile du conduit
  • vis de fixation incluses:Comprend des adaptateurs réducteurs pour conduits en PVC, 1/2", 3/4", 1".

PVC Hubs, 2" with Reducers

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFBHUB125PVC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Méthode de montage

Mounts to Box

Matériau

PVC

Type

Metallic and PVC Floor Boxes

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585695105

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) PVC Conduit Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

10