HUBBELL CANADA
Image of 1408 2 po Bague rigide/IMC, isolée, 1408
*Image représentative
Image of 1408 2 po Bague rigide/IMC, isolée, 1408

2 po Bague rigide/IMC, isolée, 1408

Marque: Raco

No de catalogue: 1408

2 po Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

  • Isolant évalué à 105° C
  • Les bords extérieurs surélevés facilitent le serrage à la main ou à l'aide d'un outil
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1408

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Polypropylene

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Bushings

UPC

050169014080

Dimensions

Dimensions

0.54 po x 2.64 po x 2.64 po

Hauteur

2.64 in

Largeur

2.64 in

Longueur

0.54 in

Poids

0.039 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25