Marque: Raco
No de catalogue: 1208
Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.

Catalog Number
1208
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
Rigid/IMC
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169012086
Dimensions
0.297 po x 2.906 po x 2.906 po
Hauteur
2.906 in
Largeur
2.906 in
Longueur
0.297 in
Poids
0.05 lb
Taille du marché
2 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
11025
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25