HUBBELL CANADA
Image of GFP202501P 20 A, 250 V CA, 10', GFP202501P
Image of GFP202501P 20 A, 250 V CA, 10', GFP202501P
Image of GFP202501P 20 A, 250 V CA, 10', GFP202501P
Image of GFP202501P 20 A, 250 V CA, 10', GFP202501P

20 A, 250 V CA, 10', GFP202501P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP202501P

Baisse-cordon DDFT portable, 20A, 250V CA, 10' câble noir SEOOW et serre-câble en maille, réglage automatique.

Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.

  • High impact UV stabilized housing for long life
  • TYPE 4x and 6P wet location rated for indoor/outdoor applications
  • Red blinking light plus optional audible alarm
  • Open neutral protection Trips upon loss of neutral
  • Self-test functionality in accordance with UL 943
  • Boîtier stabilisé aux UV à fort impact pour une longue durée de vie 
  • TYPE 4x et 6P pour emplacements humides évalués pour les applications intérieures/extérieures 
  • Lumière rouge clignotante et alarme sonore en option 
  • Protection du neutre ouvert Se déclenche en cas de perte du neutre 
  • Fonctionnalité d'auto-test conformément à la norme UL 943

La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

GFP202501P

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Couleur

Gris/Jaune

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériau

Non-Metallic

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Type

Automatic Set

Type

Cord Drop

UPC

783585703497

Dimensions

Poids

4.7 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

1 PH

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor, Outdoor, Wahsdown

Norme(s) de l'industrie

UL 943

Liée à l'opération

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1