HUBBELL CANADA
2/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, transition de corps à soudure scellée, YA26DTS
Image of YA26DTS 2/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, transition de corps à soudure scellée, YA26DTS

2/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, transition de corps à soudure scellée, YA26DTS

Marque: Burndy

No de catalogue: YA26DTS

2/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 3/8, corps long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90 °C, jusqu'à 35 kV, code couleur NOIR, indice de matrice 13, transition de baril à soudure scellée.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA26DTS

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

13

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810113141

UPC 14 Digit GTIN

00781810113141

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.50 pouces

Dimension - D en pouces

0.83 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.77 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10