HUBBELL CANADA
2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Die Index., YSV26FX
Image of YSV26FX 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Die Index., YSV26FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Die Index., YSV26FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV26FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Die Index.

  • Corps long
  • Chanfrein interne
  • Étamé

Général

Application

Wire Splice

Catalog Number

YSV26FX

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Type

YSV

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Splice

UPC

621945621480

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.45

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.29 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

NON

Certification - Homologué CSA

CSA

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10