HUBBELL CANADA
2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV26L2NT14FX
Image of YAV26L2NT14FX 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV26L2NT14FX
Image of YAV26L2NT14FX 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV26L2NT14FX
play

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV26L2NT14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26L2NT14FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux trous, montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, indice de matrices 13.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV26L2NT14FX

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

13

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

YAV-L-NTFX

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810285503

UPC 14 Digit GTIN

00781810285503

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,81 pouce

Dimension - D en pouces

1.28 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.63 in

Dimension - Diamètre min. en pouces

1.28 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

65 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.76 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.56 en

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2/0 F;2/0 G;2/0 J;2/0 K;2/0 V

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

50