Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GF8300SGBK
Le GFR industriel extra-robuste exclusif de Hubbell est spécialement conçu et construit pour résister aux applications et aux environnements exigeants. Les équipements d'usine, les générateurs portables et les usines de traitement des eaux usées ne sont que quelques-unes des nombreuses installations exigeantes nécessitant un niveau de performance supplémentaire. Le GFR industriel répond à ces applications uniques grâce à une conception innovante, des matériaux de qualité supérieure et une construction robuste et résistante à la corrosion. Cette solution de sécurité inclut l'inviolabilité (TR) et la résistance aux intempéries (WR) comme construction standard.
Catalog Number
GF8300SGBK
Couleur
Noir
Famille de produit
Hospital Grade
Type
Tamper-Resistant/Weather-Resistant
UPC
783585581224
Poids
0.45 lb
Courant nominal
20 A
Quantité dans l'emballage
10