HUBBELL CANADA
20A DÉFAUT D'ARC VIDE FACE REC BLANC, AFR20BFW
Image of AFR20BFW 20A DÉFAUT D'ARC VIDE FACE REC BLANC, AFR20BFW
Image of AFR20BFW 20A DÉFAUT D'ARC VIDE FACE REC BLANC, AFR20BFW
play
Tamper-Resistant Receptacles

20A DÉFAUT D'ARC VIDE FACE REC BLANC, AFR20BFW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFR20BFW

20A DÉFAUT D'ARC VIDE FACE REC BLANC.

Les AFCI aident à protéger contre les incendies, en éliminant l'alimentation lorsqu'ils détectent un arc, se produisant lorsqu'un fil ou un cordon endommagé est inséré dans la prise. Facilement ajouté à la plupart des espaces de vie et des chambres de la maison pour une protection supplémentaire.

  • 20A
  • Blanc

Général

Catalog Number

AFR20BFW

UPC

783585426228

Dimensions

Poids

0.35 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10