HUBBELL CANADA
250 kcmil, 4/0 G,H,I,K,M,DLO, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV292NT516FX
Image of YAZV292NT516FX 250 kcmil, 4/0 G,H,I,K,M,DLO, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV292NT516FX
Image of YAZV292NT516FX 250 kcmil, 4/0 G,H,I,K,M,DLO, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV292NT516FX
play

250 kcmil, 4/0 G,H,I,K,M,DLO, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV292NT516FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV292NT516FX

250 kcmil, 4/0 G,H,I,K,M,DLO CU, deux trous, taille des montants 5/16, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, 16 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZV292NT516FX

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

16

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810324493

UPC 14 Digit GTIN

00781810324493

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.80 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.64 in

Dimension - Diamètre min. en pouces

1.71 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

109 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.96 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

4.62 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.28 pouces

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.37 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

25