Marque: Burndy
No de catalogue: YS30LFX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YS30LFX
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
16
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
621945623989
Dimension - B Longueur en pouces
1.01
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.46 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
6