HUBBELL CANADA
250 kcmil, G,H, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ302TC38FX
Image of YAZ302TC38FX 250 kcmil, G,H, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ302TC38FX
Image of YAZ302TC38FX 250 kcmil, G,H, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ302TC38FX
play

250 kcmil, G,H, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ302TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ302TC38FX

250 kcmil, G,H CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, index de 16 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ302TC38FX

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

16

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810375068

UPC 14 Digit GTIN

00781810375068

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 pouces

Dimension - D en pouces

1.84 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

112 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

4.42 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.42 en

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10