HUBBELL CANADA
250 kcmil I, K, M, 262 DLO, CU, 1 trou, montants 3/4, canon std, fenêtre Insp, YA31LTC34FX
Image of YA31LTC34FX 250 kcmil I, K, M, 262 DLO, CU, 1 trou, montants 3/4, canon std, fenêtre Insp, YA31LTC34FX
Image of YA31LTC34FX 250 kcmil I, K, M, 262 DLO, CU, 1 trou, montants 3/4, canon std, fenêtre Insp, YA31LTC34FX
play

250 kcmil I, K, M, 262 DLO, CU, 1 trou, montants 3/4, canon std, fenêtre Insp, YA31LTC34FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA31LTC34FX

250 kcmil I, K, M, 262 DLO CU, un trou, 3/4 montants, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, 17 ou 298 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA31LTC34FX

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

17

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810314531

UPC 14 Digit GTIN

00781810314531

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.06 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

81 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.29 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.19 pouces

Dimension - N en pouces

0.75 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.75

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.81 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

21 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.81

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Z (pouces)

0.77 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

262 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1450

Quantité dans l'emballage

25