Marque: Killark
No de catalogue: MBF261-R5GA2
La série MB est un luminaire compact à faible baie utilisant des lampes fluorescentes compactes et HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à une fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil bas et sa conception compacte permettent à la série MB de s'adapter aux zones où des luminaires plus grands ne conviendraient pas tout en fournissant un éclairage de haute qualité.
Catalog Number
MBF261-R5GA2
Famille de produit
Lighting
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
MB Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Bi Pin
Type d'élément optique
Glass Type V Refractor
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936405421
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
26 W
Tension nominale
120 VAC
Classement(s) de risque
Quantité dans l'emballage
1